Philips Regleta CoreLine
Instala inteligentemente, termina más rápido. Elige confiabilidad y rendimiento duradero
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine Batten cumple con la promesa de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Gracias a su diseño eficiente, la instalación es rápida y sencilla, permitiendo la creación de líneas de luz continuas sin necesidad de accesorios adicionales. CoreLine Batten proporciona una distribución universal de la luz, apoyando una iluminación homogénea y un confort visual. También están disponibles luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, para su uso con pasarelas, sensores y software Interact.
Ventajas
Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos.
Reemplazo directo de las regletas convencionales en términos de rendimiento de la luz, duración y flexibilidad de instalación.
Características
Eficiencia energética y larga duración: hasta 130 lm/W y 50 000 horas L70 por vida útil.
Muchas opciones disponibles: L600/L1200/L1500/L1800 de hasta 10,000 lm, 3000 K y 4000 K.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario
Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará