Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Haz de luz medio, Negro
ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK
Descripción del producto
Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz medio, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle