Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C