Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz de luz asimétrico, Negro

ST761T 49S/PW935 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 01158800
Código de pedido completo: 872016901158800

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102520 es_PA pdf 424.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102520_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102520_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST761T 49S/PW935 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW935 DIA BK LDT