Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz asimétrico, Blanco
ST761T 27S/830 PSU WH
Descripción del producto
Track flood (single), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años