Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 01434300
Código de pedido completo: 872016901434300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
2 unidades
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102415 es_PA pdf 433.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102415_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102415_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 DIA BK LDT