Philips Ledinaire Square de montaje en pared

Calidad probada. Instalación sin esfuerzo. Cada vez. Tu opción fiable y asequible para cualquier trabajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los espacios públicos y las áreas de circulación exigen las soluciones de iluminación más confiables, especialmente en estacionamientos, oficinas, entradas, vestíbulos, pasillos y escaleras. Con Philips Ledinaire, obtiene una fiabilidad excelente y mucho más. Esta popular gama ofrece una selección de luminarios LED Essential listas para usar. Al igual que nuestro moderno modelo Ledinaire Square de montaje en pared WL055V, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Y al igual que el resto de la gama Ledinaire, está diseñado con los altos estándares de calidad de Philips a un precio muy competitivo. Una opción asequible, confiable y energéticamente eficiente para el montaje en pared, del nombre líder en LED.

Ventajas

  • Calidad y confiabilidad Philips

  • LED de ahorro de energía

Características

  • Diseño moderno y simplista

  • Alta eficiencia con 120 lm/W

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Entradas
  • Pasillos
  • Escaleras

Advertencia y seguridad

  • Para las versiones MDU (Motion Detection Unit):

  • La cobertura del sensor puede variar entre aplicaciones interiores y exteriores.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire Square de montaje en pared es_PA pdf 393.1 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire Square de montaje en pared
Diversos activos - Visuals