Philips Ledinaire Square de montaje en pared, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Descripción del producto

374x150 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Ángulo de haz de luz de 110°, Ópalo, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 3 polos

Código de pedido: 34942899
Código de pedido completo: 871016334942899

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401834980 es_PA pdf 235.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401834980_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401834980_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S840 PSU WH 911401834980 pdf 620.6 kB