Centroamérica - Español

Philips SmartBright Downlight DN058 WV

Opciones de instalación múltiples, formas variadas, CCT completo, rango completo de tamaños

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los productos de la serie SmartBright downlight DN058 WV ofrecen un rendimiento de iluminación confiable con una larga vida útil y cumplen con todos los requisitos de regulación de seguridad IEC. Los productos tienen opciones de instalación múltiples, incluyendo montaje empotrado y en superficie. Los productos también tienen diferentes formas como opciones, la forma redonda y cuadrada pueden satisfacer los distintos requisitos de los clientes. Los productos tienen tres opciones CCT con diferentes soluciones de corte. Los productos no dañan los ojos y proporcionan una experiencia cómoda para los ojos.

Ventajas

  • Larga vida útil de 35 mil horas, PF 0,5, eficacia mínima de 80 lm/W y rango completo de 3 CCT y cortes de D100/D150/D200/D275.

  • Diseño simple y simplificado

Características

  • Recorte: D100/D150/D200/D275

  • Tres CCT: 3000K, 4000K, 6500K

Aplicaciones

  • Hoteles
  • Centro comercial
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SmartBright Downlight DN058 WV es_PA pdf 890.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-SmartBright Downlight DN058 WV
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
SmartBright Downlight DN058 WV zip 253.1 kB