Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 4 W, 400 lm, 4000 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Descripción del producto

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 4 W, 400 lm, 4000 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Código de pedido: 31810799
Código de pedido completo: 872110331810799

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401800788 es_PA pdf 239.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401800788_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401800788_EU
Diversos activos - Visuals