Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 11.5 W, 1210 lm, 3000 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Descripción del producto

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 11.5 W, 1210 lm, 3000 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Código de pedido: 31827599
Código de pedido completo: 872110331827599

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401802488 es_PA pdf 248.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401802488_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401802488_EU
Diversos activos - Visuals