Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Ópalo, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSD-E II WH

Descripción del producto

D205 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 910500465904
Código de pedido completo: 871869996103999

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrado
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    -

Descargas