Centroamérica - Español

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable

Un foco discreto y potente con acento en la sostenibilidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias a LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de foco neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos ajustables compactos LuxSpace están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de atenuación e integración de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones con iluminación LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Ventajas

  • Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent

  • La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía

Características

  • RS771B ofrece un flujo máximo elevado (4900 l·m) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas

  • Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent

Aplicaciones

  • Tiendas de conveniencia
  • Hipermercados y supermercados
  • Oficinas y zonas de hotelería

Advertencia y seguridad

  • Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal

  • La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Adjustable es_PA pdf 660.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 522.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB