FlexCove G5: crea hermosas cornisas con tiras de iluminación LED flexibles, ajustables y eficientes en el consumo de energía
Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.
Iluminación LED de cornisas con consumo de energía eficiente
Diseño flexible para líneas rectas o curvas
Hasta 140 lm/W para un rendimiento de energía eficiente
Opciones disponibles de 400 lm a 2000 lm, ambas con opción de CRI 80 o CRI 90