¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Compatible con una amplia gama de subsistemas Solar que incluyen batería, panel fotovoltaico y controlador de carga para opciones de energía OFF-Grid y HY-Brid
Reemplazo directo de los luminarios convencionales
Gran eficacia energética
Costo total de propiedad bajo (TCO)
Confeccionado con materiales de alta calidad para una mayor vida útil y un mantenimiento mínimo
Descargas
Folletos
Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 Solar es_PA
pdf 149.9 kB