Centroamérica - Español

Philips EssentialForce Plus

La iluminación esencial para carreteras y calles

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con una eficacia medida de hasta 165 lm/W, un excelente rendimiento óptico y robustez, EssentialForce Plus garantiza un gran retorno de la inversión y el cumplimiento de los estándares de aplicación.

Ventajas

  • Al presentar un excelente rendimiento óptico y una eficacia medida de hasta 165 lm/W combinado con su versatilidad de instalación, con un sistema de ajuste del ángulo de inclinación integrado (-5° / 0° / +5°), EssentialForce Plus proporciona una gran flexibilidad para cumplir con la mayoría de proyectos en Iluminación vial mientras consigue grandes ahorros energéticos

  • Gracias a su sistema térmico optimizado, EssentialForce Plus puede ofrecer hasta 20,400 lúmenes con un diseño compacto, lo que logra un gran retorno de la inversión para los municipios.

Características

  • Eficacia hasta de 165 lm/W

  • Cuerpo de aluminio fundido, pintura gris Munsel N6.5 de alta resistencia a la corrosión, probado para 3000 horas de niebla salina

Aplicaciones

  • Vías de circulación: carreteras, calles y avenidas.
  • Áreas urbanas: parques y plazas, cruceros peatonales, ciclovías y áreas de estacionamiento.
  • Grandes áreas abiertas: patios industriales, puertos, aeropuertos, canales, terminales de ferrocarril.

Advertencia y seguridad

  • Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet EssentialForce Plus es_PA pdf 208.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-EssentialForce Plus
Diversos activos - Visuals