Philips UniPoint

La lámpara de exterior más rentable con mejor rendimiento y eficiencia

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestro UniPoint está diseñado para emitir luz general y de acento, y al mismo tiempo, ocultar el cuerpo del dispositivo, lo que permite que solo se vea la luz. Este diseño se puede utilizar para cambiar el entorno al añadir efectos de contraste sutiles o dramáticos. También incluye características exclusivas como la eficiencia energética, la calidad cromática y la miniaturización. Garantizamos una fiabilidad extrema y un alto nivel de resistencia a las condiciones climáticas adversas y al vandalismo.

Ventajas

  • Diseño moderno y muy compacto

  • Precio en relación con los estándares PHILIPS

Características

  • LED de alta calidad

  • Diferentes opciones de fuentes de luz y ángulos de haz de la luz

Aplicaciones

  • Edificios
  • Estatuas
  • Columnas
  • Pilares
  • Aleros

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniPoint es_PA pdf 241.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-UniPoint
Diversos activos - Visuals