Centroamérica - Español

Philips 2550 lm, 30 W, 110°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

Descripción del producto

Philips 2550 lm, 30 W, 110°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

Código de pedido: 50692399
Código de pedido completo: 872016950692399

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
25S [LED Module, system flux 2500 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Controlador incluido
Sí

Descargas

Imágenes

Product-Photographs-911401832085_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP150 G2 LED25/CW 110-277V 30W ies 11.6 kB