Centroamérica - Español

Philips UniSpot

Foco para exteriores sofisticado y compacto

Productos

BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB
911401733754
BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB
BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB
911401733774
BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB
BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB
911401733794
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
911401733844
BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB
BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB
911401733854

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Ventajas

  • Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación

  • Una variedad de ópticas y selecciones de color

Características

  • Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K

  • Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB+5700K,

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Edificios municipales
  • Parques y Plazas​

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniSpot es_PA pdf 407.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-UniSpot
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB