Centroamérica - Español

Philips UniFlood C Pro

Proyector de LED arquitectónico para iluminación fija o dinámica

Productos

BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP
911401776683

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia robusta única, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan las carcasas delantera y trasera a la perfección. Este es un diseño compacto de iluminación arquitectónica donde cada elemento tiene un propósito; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre los dos, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Con clasificación para exteriores, Philips UniFlood C Pro es un reflector LED arquitectónico rentable que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño mecánico robusto y la óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes dispersos y una opción de control DMX512/RDM.

Ventajas

  • Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco sintonizable

  • Amplia gama de ángulos de haz de luz, de foco estrecho a proyección amplia

Características

  • Diseño robusto, clasificación IP66 para uso en exteriores

  • Distribuciones ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° y 60°

Aplicaciones

  • Puentes, Monumentos, Fachadas
  • Paisajes
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Para uso en exteriores únicamente

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro es_PA pdf 931.2 kB
Instrucciones de instalación
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Diversos activos - Visuals