Philips Velas y gotas LED versión estándar

La solución de vela LED asequible

Productos

LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
929002426411
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
929002426511

Información de la familia de productos

Descripción

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

Características

  • Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes

  • Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés
  • Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y gotas LED versión estándar es_PA pdf 179.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y gotas LED versión estándar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y gotas LED versión estándar
Diversos activos - Software Plugins