Centroamérica - Español

Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF

Descripción del producto

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 350 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

Código de pedido: 25405300
Código de pedido completo: 871951425405300

Especificaciones

Tapa-base
E14
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002426411 es_PA pdf 545.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002426411_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002426411_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF IES 938 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB