¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 603.2 kB
Product-Photographs-929004301012_EU ZIP
Product-Diagrams-929004301012_EU ZIP
Descripción del producto
Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal, 0 %
Dimension Drawing (with table) - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV
General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV
Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV