Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G13, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 45981600
Código de pedido completo: 871951445981600

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003547402 es_PA pdf 614.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003547402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003547402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB