Philips MasterConnect T8

Su primer paso para una iluminación conectada

Productos

14.5T8/48-835/MF20/MC IA 10/1
14.5T8/48-835/MF20/MC IA 10/1
929002456604
14.5T8/48-840/MF21/MC IA 10/1
14.5T8/48-840/MF21/MC IA 10/1
929002456704
14.5T8/48-850/MF21/MC IA 10/1
14.5T8/48-850/MF21/MC IA 10/1
929002456804

Información de la familia de productos

Descripción

Presentamos las luces LED MasterConnect: luces LED inteligentes y retroadaptables que le ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación conectada. Fácilmente configurables con una aplicación intuitiva, las luces LED MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para su comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si desea disfrutar de más beneficios como el control remoto o el tablero de administración, puede simplemente mantener las luces instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.

Ventajas

  • Fácil de instalar y de configurar

  • Ahorro de energía y conveniencia mejoradas, gracias a controles de iluminación avanzados

Características

  • Mejora rápida a iluminación inteligente en balastros HF o redes eléctricas directas (tipo A y tipo B de UL)

  • Vida útil del producto hasta de 70.000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas, centros educativos, comercios y centros de salud
  • Estacionamientos, industrias y depósitos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MasterConnect T8 es_PA pdf 233.0 kB
Documentación adicional
20220908 Quick Installation Guide -Type B pdf 1.7 MB
Documentación adicional
PLt-21006BN MasterConnect pdf 104.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-MasterConnect T8
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-MasterConnect T8
Diversos activos - Software Plugins