Philips MasterConnect, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 70000 hora(s)

14T8/48-840/IF21/MC IA 10/1

Descripción del producto

MasterConnect, LEDtube, T8, 1200 mm, 14 W, 4000 K, 2100 lm, 70000 hora(s), 150.00 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929002051904

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
70,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002051904 es_PA pdf 736.7 kB

Folletos

Hoja de especificaciones
Spec_Sheet_929002051904_14T848-840IF21MC-IA-101 pdf 831.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002051904_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002051904_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 14T8/48-840/IF21/MC IA 10/1 IES 8.4 kB