Centroamérica - Español

Philips Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 4000 K, 1800 lm, 50000 hora(s)

14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1

Descripción del producto

Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 4000 K, 1800 lm, 50000 hora(s), 124.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003474604

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003474604 es_PA pdf 758.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003474604_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003474604_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1 IES 2.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Contractor-Type-B-MainsFit-T8-COMF-9434870-Ref-929003474604 pdf 692.5 kB