Philips MAESTRO: LED HID HPL

La mejor solución LED para el reemplazo de la lámpara HPL de descarga de alta intensidad (HID)

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Master LED HPL ofrecen una solución LED de amortización fácil y corta para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Los productos ofrecen las ventajas de eficiencia energética y de larga duración del reemplazo de HPL HID por LED y entregan un ahorro instantáneo y una baja inversión inicial. Gracias al tamaño de lámpara y la distribución lumínica correctos, puedes adaptar fácilmente las lámparas urbanas Master LED HPL y omitir el balastro existente mientras mejora la calidad de la iluminación.

Ventajas

  • Ahorro de costos con un mínimo tiempo de amortización

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga duración: 50,000 h

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Parques y plazas
  • Carreteras y calles

Advertencia y seguridad

  • Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips iluminación para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MAESTRO: LED HID HPL es_PA pdf 180.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MAESTRO: LED HID HPL
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 17.4 MB

Complementos de software

Family-IES-MAESTRO: LED HID HPL
Diversos activos - Software Plugins