Philips MASTER, LED HPL, Ovalado, Solo red eléctrica, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Descripción del producto

MASTER, LED HPL, Ovalado, Solo red eléctrica, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 45207700
Código de pedido completo: 871951445207700

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003531402 es_PA pdf 561.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003531402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB