Philips LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T140, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, RG1

Código de pedido: 30313300
Código de pedido completo: 872016930313300

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003759312 es_PA pdf 573.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003759312_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003759312_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 5Klm 50W E27 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-HPL-COMF-7165405-Ref-929003759412 pdf 741.0 kB