Philips LED Highbay

Retrofit instantáneo, ahorros instantáneos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Highbay de Philips son un reemplazo directo de las lámparas de haluro metálico de 250 W a 400 W y proporcionan importantes ahorros de energía. Las lámparas LED Highbay de Philips brindan una luz brillante y limpia usando solo una fracción de energía que la HID convencional.

Ventajas

  • Ahorros de energía del >50 %

  • Reemplazo de lámpara directo sin cambiar el balasto o el sistema (UL tipo A)

Características

  • Base EX39 estándar para remplazar lámparas de haluro metálico

  • Funciona en balastos de arranque por sonda o pulso (solo tipo A)

Aplicaciones

  • Depósitos, instalaciones industriales y comercio
  • Gimnasios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED Highbay es_PA pdf 283.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED Highbay
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED Highbay
Diversos activos - Software Plugins