Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Solo red eléctrica, 145 W, HPS 250W, MH 350W, EX39, 5000 K, 20000 lm, 50000 hora(s)

145HB/MAS/850/D WB UDL BB G2 4/1

Descripción del producto

MASTER, LED Highbay, Highbay, Solo red eléctrica, 145 W, EX39, 5000 K, 20000 lm, 50000 hora(s), 137.00 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929002496304

Especificaciones

Tapa-base
EX39
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002496304 es_PA pdf 615.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002496304_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002496304_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 145HB/MAS/850/D WB UDL BB G2 4/1 IES 15.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Highbay-COMF-7404055-Ref-929002496304 pdf 690.1 kB