Centroamérica - Español

Philips LED, Corncob, Solo red eléctrica, 54 W, 45 W, 36 W, HPS 250/175/150W, MH 150/100W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 7500 lm, 50000 hora(s)

54-45-36CC/LED/3PW/3CCT/Ex39 BB 3/1

Descripción del producto

LED, Corncob, Solo red eléctrica, 54 W, 45 W, 36 W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 7500 lm, 50000 hora(s), 138 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004258304

Especificaciones

  • Tapa-base
    EX39
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto