Centroamérica - Español

Philips MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 150 W, HPS 320W, MH 400W, EX39, 4000 K, 23500 lm, 50000 hora(s)

150CC/LED/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1

Descripción del producto

MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 150 W, EX39, 4000 K, 23500 lm, 50000 hora(s), 156 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929003507204

Especificaciones

  • Tapa-base
    EX39
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto