Philips MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, HPS 250W, MH 320W, EX39, 5000 K, 18000 lm, 50000 hora(s)
115CC/MAS/850/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1
Descripción del producto
MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, EX39, 5000 K, 18000 lm, 50000 hora(s), 156 lm/W, Plástico
Especificaciones
- Tapa-base
- EX39
- Vida útil nominal
- 50,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LED
- Período de garantía
- 5 años