Philips CorePro, LED, PL-L, 406 mm, 16 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1900 lm, 1900 lm, 1900 lm, 2000 lm, 2000 lm, 50000 hora(s)

16PL-L/COR/36-5CCT/MF20/G/4P 10/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, 406 mm, 16 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1900 lm, 1900 lm, 1900 lm, 2000 lm, 2000 lm, 50000 hora(s), 125 lm/W, 2G11, Cristal

Código de pedido: 929004602604

Especificaciones

Tapa-base
2G11
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004602604 es_PA pdf 639.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004602604_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004602604_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 16PL-L/COR/36-5CCT/MF20/G/4P 10/1 IES 1.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-16PL-L-COR-36-5CCT-MF20-G-4P-10-1-COMF-7403998-Ref-929004602604 pdf 664.3 kB