Philips PL-C/T

Reemplazos LED económicos para lámparas fluorescentes compactas de 4 y 2 pasadores

Productos

8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
929001388004
8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1
8.5PL-C/T/COR/26H-830/IF9/P/4P/DIM 10/1
929001388104
8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1
8.5PL-C/T/COR/26H-835/IF9/P/4P/DIM 10/1
929001388204
8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
929001388304
10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1
10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1
929001388404
10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1
10.5PL-C/T/COR/26V-830/IF13/P/4P/DIM10/1
929001388504
10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1
10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1
929001388604
10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1
10.5PL-C/T/COR/26V-840/IF13/P/4P/DIM10/1
929001388704

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de 4 y 2 pasadores PLED de Philips son una solución LED económica para reemplazar las lámparas fluorescentes compactas. El producto ofrece un efecto de iluminación natural para usarse en muchas aplicaciones de iluminación y proporciona ahorros de energía instantáneos, haciéndolas una opción ecológica. Disponibles como reemplazo de lámparas fluorescentes compactas 13 W, 26 W y 32 W.

Ventajas

  • Costos de limpieza reducidos

  • Excelente uniformidad de iluminación y mantenimiento lumínico

Características

  • Excelente eficiencia energética

  • Las lámparas horizontales giran para asegurar el mejor efecto de iluminación posible

Aplicaciones

  • Comercios y hotelería
  • Residencial
  • Centros de salud

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-C/T es_PA pdf 367.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-C/T
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-PL-C/T
Diversos activos - Software Plugins