¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 468.7 kB
Product-Photographs-929001388304_EU ZIP
Product-Diagrams-929001388304_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C;PL-T, 148 mm, 8.5 W, 4000 K, 950 lm, 50000 hora(s), 111.00 lm/W, G24q Rotatable end-cap, Plástico
Dimension Drawing (with table) - 8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
Light Distribution Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
General uniform lighting - 8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
Spectral Power Distribution Colour - 8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1
LEDtube PLC 100mm 9W G24Q GX24Q 827 850lm
Lumen Maintenance Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-840/IF9/P/4P/DIM 10/1