Philips CorePro LED PLL

La nueva generación de iluminación de tubo PLL LED de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CorePro LED PLL es la solución de mejora de lámparas ideal para luces empotradas descendentes y luminarias en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional para ofrecer excelentes ahorros de energía durante una vida útil que es el doble de larga que las alternativas fluorescentes.

Ventajas

  • Costes operativos reducidos gracias a un menor consumo energético que las lámparas PLL convencionales, así como menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil 2-3 veces superior a las lámparas convencionales.

  • Reemplazo sencillo de lámparas en forma individual, mediante la reutilización del sistema existente sin grandes modificaciones, con un formato PLL similar

Características

  • Alta calidad de luz, sin parpadeos ni efectos estroboscópicos.

  • Luz 100 % instantánea

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Tiendas minoristas
  • Oficinas (escaleras, pasillos)
  • Áreas industriales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LED PLL es_PA pdf 223.2 kB
Documentación adicional
Philips CorePro PLL Urban Leaflet Q1 2024 BRO pdf 1018.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LED PLL
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 3.9 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro LED PLL
Diversos activos - Software Plugins