Philips CorePro, LED, PL-L, Red eléctrica, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, Red eléctrica, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28722800
Código de pedido completo: 872016928722800

Especificaciones

Tapa-base
2G11
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003758502 es_PA pdf 636.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003758502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003758502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 ies 12.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB