Centroamérica - Español

Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Plástico

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Descripción del producto

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Plástico, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Código de pedido: 69392300
Código de pedido completo: 871869969392300

Especificaciones

Tapa-base
GU10
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Narrow Cone
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002253702 es_PA pdf 283.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002253702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002253702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D IES 14.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB