Philips LED BR40

Solución de lámpara LED BR40 atractiva, regulable y asequible

Productos

13.3BR40/PER/927-22/P/E26/WG 6/1CT T20
13.3BR40/PER/927-22/P/E26/WG 6/1CT T20
929003477104
13.3BR40/PER/927/P/E26/DIM 6/1CT T20
13.3BR40/PER/927/P/E26/DIM 6/1CT T20
929003477204

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Philips BR40 son la alternativa inteligente a las incandescentes estándar. Su diseño tradicional puede proporcionar un excelente rendimiento de regulación de intensidad con ahorros de energía espectaculares. Brindan una luz encantadora y el rendimiento fiable que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI) de 90 o más disponible

Características

  • Opciones de atenuación suave disponibles

  • Estilo y sensación tradicional del tamaño, forma y material

Aplicaciones

  • Hoteles y moteles
  • Restaurantes
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED BR40 es_PA pdf 183.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED BR40
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED BR40
Diversos activos - Software Plugins