Philips LEDbulb, BR40, 86 W, E26, 2200 K, 2700 K, 1204 lm, 15000 hora(s)

13.3BR40/PER/927-22/P/E26/WG 6/1CT T20

Descripción del producto

LEDbulb, BR40, 86 W, E26, 2200 K, 2700 K, 1204 lm, 15000 hora(s), 90.00 lm/W

Código de pedido: 929003477104

Especificaciones

Tapa-base
E26
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003477104 es_PA pdf 488.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003477104_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003477104_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 13.3BR40/PER/927-22/P/E26/WG 6/1CT T20 IES 5.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-BR40-COMF-7403317-Ref-929003477104 pdf 675.4 kB