Centroamérica - Español

Philips LED BR30

Solución de lámpara LED BR30 atractiva, regulable y asequible

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED Philips BR30 son la alternativa inteligente a las incandescentes estándar. El diseño tradicional de la lámpara puede proporcionar un excelente rendimiento de atenuación con un espectacular ahorro energético. Ofrecen la luz hermosa y el rendimiento confiable que esperas de la tecnología LED a un precio económico.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI) de 90 o más disponible

Características

  • Opciones de atenuación suave disponibles

  • Estilo y sensación tradicional del tamaño, forma y material

Aplicaciones

  • Hoteles y moteles
  • Restaurantes
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED BR30 es_PA pdf 369.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED BR30
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED BR30
Diversos activos - Software Plugins