¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 416.5 kB
Product-Photographs-929001870334_EU ZIP
Product-Diagrams-929001870334_EU ZIP
Descripción del producto
MasterClass, LEDbulb, BR30, 65 W, E26, 2200 K, 2700 K, 650 lm, 15000 hora(s), Plástico, 90.00 lm/W
Dimension Drawing (with table) - 7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB
Accent Diagram - 7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB
Light Distribution Diagram - 7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB
Spectral Power Distribution Colour - 7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB
LEDBulbs BR30 120V 19-120W 1200lm 2700K E26 D
Lumen Maintenance Diagram - 7.2BR30/MAS/922-27/P/E26/WG 6/1FB