Centroamérica - Español

Philips LED con forma de A

Alternativa LED atractiva para las luces incandescentes populares.

Productos

8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
929002036341
8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20
8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20
929002333611
LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6
LEDBulb 6W E27 6500K W A19 1PF/6
929003797413
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6
LEDBulb 9W E27 3000K W A19 1PF/6
929003797513
LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6
LEDBulb 11W E27 3000K W A19 1PF/6
929003797713
LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6
LEDBulb 11W E27 6500K W A19 1PF/6
929003797813
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 1PF/6
929003798013
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6
LEDBulb 14W E27 6500K W A19 2PF/6
929003798023

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Este foco es el reemplazo perfecto para los focos incandescentes mate.

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Renovación fácil con soportes de lámpara existentes

  • Larga duración

Aplicaciones

  • Ideal para iluminación decorativa y de ambientes en comercios minoristas, hoteles, restaurantes, residencias de múltiples unidades y edificios del gobierno.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED con forma de A es_PA pdf 286.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED con forma de A
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED con forma de A
Diversos activos - Software Plugins