¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 558.2 kB
Product-Photographs-929002036341_EU ZIP
Product-Diagrams-929002036341_EU ZIP
Descripción del producto
LEDbulb, A19, 60 W, E26, 5000 K, 800 lm, 15000 hora(s), 90.00 lm/W
Dimension Drawing (with table) - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
Light Distribution Diagram - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
Spectral Power Distribution Colour - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
General uniform lighting - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA