Philips Ecohome

Un LED simple para el día a día

Productos

EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 3000KLV 1PF/20
929003797311
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20
929003797411
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20
929003797491
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/20
929003797511
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20
929003797611
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KLV 1PF/20
929003797791
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20
929003797891
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/20
929003797911

Información de la familia de productos

Descripción

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Ventajas

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

  • Costos de mantenimiento más bajos

Características

  • Fácil renovación con E27 existente

  • Larga duración

Aplicaciones

  • Aplicaciones del hogar

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ecohome es_PA pdf 223.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ecohome
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Ecohome
Diversos activos - Software Plugins