Philips T8 Plus

Larga duración, contenido de mercurio muy bajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips PLUS T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo y ofrecen una vida útil larga.

Ventajas

  • Solución de iluminación sostenible: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II

  • Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento

Características

  • 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido

  • Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones donde serían más beneficiosos los ciclos de reemplazo de lámparas más prolongados

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet T8 Plus es_PA pdf 168.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-T8 Plus
Diversos activos - Visuals