Philips PL-T Triple 4-Pin Base

Bajo contenido de mercurio bajo, ahorro de energía.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Ventajas

  • Prolonga los ciclos de reemplazo de las lámparas y reduce los costos de mantenimiento con una vida útil promedio nominal de 12 000 horas (3 horas por cada vez que se enciende) y de 20 000 horas (12 horas por encendido).

  • Mejor para el medioambiente: solo 1,4 mg de mercurio por lámpara.

Características

  • Lámpara independiente de la temperatura

  • Ciclos prolongados para el reemplazo de las lámparas

Aplicaciones

  • Ideal para luces descendentes en oficinas, hoteles y entornos comerciales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-T Triple 4-Pin Base es_PA pdf 157.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-T Triple 4-Pin Base
Diversos activos - Visuals